Дверний Контакт Для Шаф Altis
Altis
Legrand
Дверний Контакт Для Шаф Altis
АРТ. 047628
EAN номер..
3245060476281
3,083.82
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Кнопка зі звичайним закритим контактом |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Натискна кнопка |
Кількість елементів керування | 1 |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Кількість полюсів | 1-полюсне |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтаж за допомогою гвинтів |
З ободом корпуса | Немає |
Освітлення | Немає (без) |
Надрукований текст / Маркування | Різні символи |
Номінальна напруга | 240 V |
Номінальний струм | 3 A |
---|---|
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Прозорий | Немає |
Колір елементів управління | Білий |
Номер кольору (найподібніший) RAL елемента управління | 9011 |
Колір корпусу | Чорний |
Номер кольору (найподібніший) RAL корпусу | 9011 |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ