Перейти до основного вмісту
Logo print

Двері Д/Каб.Секції Н1500

XL³ 400 Legrand

Двері Д/Каб.Секції Н1500

АРТ. 020168 EAN номер.. 3245060201685

Двері металеві XL³ 400 Для кабельних секцій висотою 1500/1600 мм, відстань між шафою і дверима: 38 мм

10,364.23 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Панельні двері відсіку
Виконання у вигляді заскленій двері Немає
Виконання у вигляді двері з відключенням блокування Немає
Ширина 1500 mm
Висота 310 mm
Глибина 25 mm
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Немає
Матеріал Сталь
Тип поверхні Лакова
Ступінь захисту IP IP40

Документація

3 документи
Навчальні документи
Навчальні документи
Інструкція з використання
E6475C-02.pdf pdf (0.48 Mo)
6 документи
Договір
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)