Продукція знята з виробництва
Декоративна панель з латуні для кришки підлогової коробки латунь, виконання врівень з підлогою 12/18 мод.
Universal Floor boxes LG
Legrand
Декоративна панель з латуні для кришки підлогової коробки латунь, виконання врівень з підлогою 12/18 мод.
АРТ. 088149
EAN номер..
3414970756282
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип кришки | Прямокутник |
---|---|
Кількість монтажних коробок | 0 |
Матеріал корпусу | Інші |
З поглибленням підлогового покриття | Немає |
Рамка захисту підлогового покриття | Немає |
Колір | Інші |
Підходить для кабельного каналу під підлогою | Немає |
---|---|
Підходить для установки в порожнині між поверхів | Немає |
Підходить для установки в фальшпол | Немає |
Підходять для вологого прибирання | Так |
Outer width | 163 mm |
Outer length | 257 mm |
Документація
2 документи
Технічний опис
Технічний опис
6 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ