Держ.Марк.Duplix 7симв.Черв.
Duplix
Legrand
Держ.Марк.Duplix 7симв.Черв.
АРТ. 038452
EAN номер..
3245060384524
26.64
/
штука
Товарів в упаковці
100 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Зубчаста | Немає (без) |
Матеріал | Пластик |
Діаметр кабеля | 8-90 mm |
Довжина | 67.5 mm |
Ширина | 8.6 mm |
Колір | Червоний |
---|---|
Прозорий | Немає |
З текстовим полем | Немає |
Маркування | Немає (без) |
Спосіб монтажу | Інші |