Детектор газа метан
Legrand
Детектор газа метан
АРТ. 067527
EAN номер..
3245060675271
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Detect ammonia (NH3) | Немає |
---|---|
Detect butane (C4H10) | Так |
Detect domestic gas | Немає |
Detects carbon dioxide (CO2) | Немає |
Detect carbon monoxide (CO) | Немає |
Detect methane (CH4) | Немає |
Detect anaesthetic gas | Немає |
Detect propane (C3H8) | Так |
Detect irritant gas | Немає |
Detect other gas species | Немає |
Detect embroidering gas | Немає |
Detect explosive gas | Так |
Detect flammable gas | Так |
Detect toxic gas | Так |
---|---|
Спосіб монтажу | Вбудований |
Тип напруги / струму живлячої напруги | DC |
Type of messaging | Оптична/акустична |
Колір | Інші |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Довжина | 45 mm |
Ширина | 45 mm |
Висота / глибина | 54 mm |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ