Джерело безперебійного живлення Keor Mod 250 кВА
KEOR MOD
Legrand
Джерело безперебійного живлення Keor Mod 250 кВА
АРТ. 310481
EAN номер..
3414971211391
Джерело безперебійного живлення Keor Mod 250 кВА Keor Mod 125 кВА, 1990x600x970, 201.5 кг
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Вхідна напруга | 320-460 V |
---|---|
Primary frequency | 43-67 Hz |
Number of phases primary | 3 |
Вихідна напруга | 380-415 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 250000 W |
Output apparent power | 250000 VA |
Number of phases secondary | 3 |
Протокол snmp | Так |
Тип напруги | AC |
Висота | 1990 mm |
Ширина | 600 mm |
Глибина | 976 mm |
Маса | 233 kg |
Bridging time full load | 0 min |
Suitable for network-management | Так |
USV- technology | Online |
Тип конструкції | Free standing model |
Модульний | Так |
Max. voltage distortion output (linear load) | 0.5 % |
Output power factor | 0.99 |
Overall efficiency | 96.5 % |
Efficiency in eco-mode | 99 % |
---|---|
Перемикаючий контакт безпотенціальний | Так |
Auto shut down function | Так |
Input connection | Fixed connection |
Number of output connections C13 | 0 |
Number of output connections C19 | 0 |
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of output connections fixed connection | 3 |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Робоча температура | 0-40 °C |
Storage temperature | -20-50 °C |
Номінальний струм | 36-360 A |
Рівень звуку | 65 dB |
Terminal marking indication | Так |
Тип навантаження | Універсальний (-а) |
З вихідним гніздом | Немає |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
IEC code (Pack1) | VRLA |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Lead-acid |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Документація
11 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
Інструкція з використання
Технічний посібник
Білі папери
Білі папери
Білі папери
Інструкція з використання
Технічний опис
Інструкція з використання
Білі папери
1 документи
Брошура
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ