Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Джерело безперебійного живлення KEOR PDU 800ВА вхід - розетка Schuko, вихід - 8 розеток IEC, батарея 12В 9Аг Колір Чорний

Keor Legrand

Джерело безперебійного живлення KEOR PDU 800ВА вхід - розетка Schuko, вихід - 8 розеток IEC, батарея 12В 9Аг Колір Чорний

АРТ. 311017 EAN номер.. 3414971765610

Джерело безперебійного живлення KEOR PDU 800ВА вхід - розетка Schuko, вихід - 8 розеток IEC, батарея 12В 9Аг Колір Чорний Однофазний ДБЖ. Keor PDU. off-line. З вихідними розетками 8*IEC 800 ВА. 5.5 кг

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Вхідна напруга 160-290 V
Primary frequency 50-60 Hz
Number of phases primary 1
Вихідна напруга 210-250 V
Secondary frequency 50-60 Hz
Output effective power 480 W
Output apparent power 800 VA
Number of phases secondary 1
Протокол snmp Немає
Тип напруги AC
Висота 86 mm
Ширина 440 mm
Глибина 148 mm
Маса 5.1 kg
Bridging time full load 360 min
Suitable for network-management Немає
USV- technology Offline
Тип конструкції 482.6 mm (19 inch) device
Output power factor 0.6
Overall efficiency 98.95 %
Efficiency in eco-mode 98.95 %
Перемикаючий контакт безпотенціальний Немає
Auto shut down function Так
Number of output connections C13 8
Number of output connections C19 0
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Number of output connections fixed connection 0
Ступінь захисту IP IP20
Робоча температура 0-40 °C
Storage temperature -20-25 °C
Номінальний струм 3.5-3.5 A
Рівень звуку 40 dB
Terminal marking indication Немає
Тип навантаження Універсальний (-а)
З вихідним гніздом Так
Contains Batteries and/or Accumulator Так
IEC code (Pack1) VRLA
Battery ou Accumulator (Pack1) Accumulator (rechargeable)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Свинець
Number of Pack 1 1
Кількість батарейок 1
Single Element weight (Pack1) 2050 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) I : Industrial (not Portable)

Документація

5 документи
Білі папери
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Технічний опис
UPS_LGR_0153_GB_AA.pdf pdf (0.12 Mo)
Інструкція з використання
LE10625AC.pdf pdf (1.21 Mo)
Інструкція з використання
LE11755AA.pdf pdf (3.91 Mo)
Технічний посібник
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)