Перейти до основного вмісту
Logo print

Джерело Безперебійного Живлення Keor SP 1500ва з розетками IEC+GR

Keor Legrand

Джерело Безперебійного Живлення Keor SP 1500ва з розетками IEC+GR

АРТ. 310190 EAN номер.. 3414971232075

ДБЖ KEOR SP 1500ВА GR Лінійно-інтерактивний. Ном.потужність: 1500 ВА. Активна потужність: 900 Вт. Час резервного живлення: до 15 хв. Кількість розеток IEC + GER: 2+2. 3-кольоровий світлодіодний індикатор. Кнопка вимкнення звуку.

7,607.30 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Вхідна напруга 170-280 V
Primary frequency 45-65 Hz
Number of phases primary 1
Вихідна напруга 207-253 V
Secondary frequency 49-61 Hz
Output effective power 900 W
Output apparent power 1500 VA
USB interface Так
З комунікаційним інтерфейсом RS-232 Так
Number of phases secondary 1
Протокол snmp Немає
Тип напруги AC
Висота 173 mm
Ширина 148 mm
Глибина 380 mm
Маса 10.5 kg
Bridging time full load 0 min
Suitable for network-management Немає
USV- technology Line-interactive
Тип конструкції Free standing model
Output power factor 0.6
Overall efficiency 97 %
Перемикаючий контакт безпотенціальний Немає
Auto shut down function Немає
Input connection Роз'єм C14
Number of output connections C13 2
Number of output connections C19 0
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) 2
Number of output connections fixed connection 0
Number of output connections French standard (Type E) 0
Ступінь захисту IP Not applicable
Робоча температура 0-40 °C
Storage temperature 0-40 °C
Рівень звуку 40 dB
Тип навантаження Універсальний (-а)
З вихідним гніздом Так
Contains Batteries and/or Accumulator Так
IEC code (Pack1) VRLA
Battery ou Accumulator (Pack1) Accumulator (rechargeable)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Свинець
Number of Pack 1 1
Кількість батарейок 1
Single Element weight (Pack1) 2380 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) I : Industrial (not Portable)

Документація

6 документи
Білі папери
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Технічний опис
UPS_LGR_0161_GB_AA.pdf pdf (0.18 Mo)
Білі папери
EXB22058_EN.pdf pdf (1.06 Mo)
Інструкція з використання
LE10802AC.pdf pdf (4.18 Mo)
Технічний посібник
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Інструкція з використання
LE11154AB.pdf pdf (17.67 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00793-V01.01-EN.pdf pdf (0.83 Mo)