Дзвоник бездротовий комплект ПРЕМІУМ подвійний на батарейках, колір білий
wireless doorbell
Legrand
Дзвоник бездротовий комплект ПРЕМІУМ подвійний на батарейках, колір білий
АРТ. 094272
EAN номер..
3414971067295
Набір ПРЕМІУМ Включає квадратний дзвінок і квадратну кнопку IP 54 з тримачем етикеток, 30 мелодій, діапазон до 200 м , живлення: дзвінок: батарейки 3 x 1,5 В (не входять в комплект), дверна кнопка: 1 CR2032 (в комплекті), колір білий.
2,330.23
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Колір корпусу | Білий |
---|---|
Матеріал корпусу | Пластик |
Потужність звуку, гучність | 80 dB |
Номінальна напруга | 230-230 V |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Рід струму | AC/DC |
Вбудована батарея | Так |
Спосіб монтажу | Відкритої установки |
Бездротовий | Так |
Максимальна дальність дії | 200 m |
Ширина | 109 mm |
Висота | 105 mm |
Глибина | 45 mm |
Ударостійкість | IK07 |
Робоча температура | -20-50 °C |
Storage temperature | -20-50 °C |
Номер кольору Ral | 9003 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб приєднання | Інші |
---|---|
З полем для напису | Так |
З сигнальної лампою | Так |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
Number of ringtones | 30 |
IEC code (Pack1) | CR2032 |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Lithium button (battery) |
Number of Pack 1 | 1 |
Кількість батарейок | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 3 |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Connected object | Немає |
Метод роботи | Контролер RF |
Application store for download | Not applicable |
With voice command | Немає |
Interoperable connection Protocol | Немає |
Connectable by Internet box | Немає |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Інструкція з використання
1 документи
Договір
Decl. UE RED-70-325-02
(1.23 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ