Дзвоник бездротовий комплект ПРЕМІУМ єдиний на батарейках, колір алюміній
wireless doorbell
Legrand
Дзвоник бездротовий комплект ПРЕМІУМ єдиний на батарейках, колір алюміній
АРТ. 094271
EAN номер..
3414971067271
Набір ПРЕМІУМ Включає квадратний дзвінок і квадратну кнопку IP 54 з тримачем етикеток, мелодій: 30,діапазон до 200 м , живлення: дзвінок: батарейки 3 x 1,5 В (не входять в комплект), кнопка: 1 CR2032 (в комплекті), колір алюміній.
1,927.25
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Колір корпусу | Алюміній |
---|---|
Матеріал корпусу | Пластик |
Потужність звуку, гучність | 80 dB |
Номінальна напруга | 4.5-4.5 V |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Рід струму | DC |
Вбудована батарея | Так |
Спосіб монтажу | Відкритої установки |
Бездротовий | Так |
Максимальна дальність дії | 200 m |
Ширина | 89 mm |
Висота | 100 mm |
Глибина | 45 mm |
Ударостійкість | IK07 |
Робоча температура | -20-50 °C |
Storage temperature | -20-50 °C |
Номер кольору Ral | 7040 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб приєднання | Інші |
---|---|
З полем для напису | Так |
З сигнальної лампою | Так |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
Number of ringtones | 30 |
IEC code (Pack1) | CR2032 |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Lithium button (battery) |
Number of Pack 1 | 1 |
Кількість батарейок | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 3 |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Connected object | Немає |
Метод роботи | Контролер RF |
Application store for download | Not applicable |
With voice command | Немає |
Interoperable connection Protocol | Немає |
Connectable by Internet box | Немає |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Інструкція з використання
1 документи
Договір
Decl. UE RED-70-325-02
(1.23 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ