Диференц.Автомат 16а 2м
Bticino
Диференц.Автомат 16а 2м
АРТ. N4305/16
EAN номер..
8012199029924
4,599.99
/
штука
Товарів в упаковці
6 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість полюсів | 1 |
---|---|
Кількість захищених полюсів | 1 |
Номінальна напруга | 230 V |
Номінальний струм | 16 A |
Тип по струму витоку | Інші |
Клас струмообмеження | 1 |
Номінальна здатність відключення при короткому замиканні відповідно до EN 61009 | 3 kA |
Ном. здатність відключення при короткому замиканні відповідно до IEC 60947-2 | 3 kA |
Номінальна здатність відключення при коротк. замиканні Icn відп. до EN 61009-1 | 3 kA |
Частота | 50/60 Hz |
Характеристика спрацьовування | C |
З комутованим нейтральним провідником | Так |
---|---|
Температура навколишнього середовища при експлуатації з | -5-50 °C |
Глибина вбудовування | 33.5 mm |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Перетин підкюченного однодротяного провода | 2.5-2.5 mm² |
Ширина | 44 mm |
Висота | 44 mm |
Глибина | 44.5 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Storage temperature | -10-70 °C |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ