Продукція знята з виробництва
Додатковий зарядний пристрій 48В 200Вт
Legrand
Додатковий зарядний пристрій 48В 200Вт
АРТ. 310960
EAN номер..
3414970627049
Додатковий зарядний пристрій 48В 200Вт Додатковий зарядний пристрій 48В 200Вт. 501 г
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Інші |
---|---|
Ширина | 252 mm |
Висота | 94 mm |
---|---|
Глибина | 196 mm |
Документація
3 документи
Білі папери
Технічний посібник
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ