Електронний Дзвiнок 12v (2м)
Bticino
Електронний Дзвiнок 12v (2м)
АРТ. N4355/12
EAN номер..
8012199083094
2,522.39
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Колір корпусу | Чорний |
---|---|
Матеріал корпусу | Пластик |
Потужність звуку, гучність | 80 dB |
Номінальна напруга | 12-12 V |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Рід струму | AC/DC |
Споживання електроенергії | 5-5 A |
Вбудована батарея | Немає |
Спосіб монтажу | Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Кількість модулів | 21.9 |
Бездротовий | Немає |
Ширина | 45 mm |
Висота | 45 mm |
---|---|
Глибина | 43.5 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Not applicable |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Not applicable |
Connected object | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ