Електрон. Хронотермостат, 24/7
Bticino
Електрон. Хронотермостат, 24/7
АРТ. NT4451
EAN номер..
8012199813769
11,995.69
/
штука
Товарів в упаковці
4 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Вкл/Вимк |
---|---|
Тип джерела живлення | Батарея |
Підключення | 3-/4-wire |
З приймачем | Немає |
Діапазон вимірювання | 0-40 °C |
Зовнішній датчик | Так |
Контрольні характеристики | P |
Обігрівач | Так |
Кількість виходів нагрівача | 1 |
Suitable for cooling | Так |
Кількість виходів кулера | 1 |
Диферанційне значення | 0.1-0.1 K |
Регульований диференціал | Так |
Температура функціонування | Так |
Зі звуковим індикатором | Немає |
Тип датчика | Датчик опору |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Кількість модулів (модульна система) | 3 |
З дисплеєм | Так |
Управління/принцип дій | Кнопка/клавіша |
З водопровідним контуром | Немає |
Тип контакту | Перемикаючий контакт (NO/NC) |
Максимальна контактна напруга | 240 V |
Максимальне контактне навантаження | 5 A |
Ступінь захисту IP | Інші |
---|---|
Ступінь захисту (NEMA) | Інші |
Вибухозахищені | Немає |
Колір | Срібло |
Висота | 44 mm |
Ширина | 66 mm |
Глибина | 47 mm |
Клас контролера температури | I |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | 5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | Інші |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
IEC code (Pack1) | LR6 |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Alkaline |
Number of Pack 1 | 1 |
Кількість батарейок | 2 |
Single Element weight (Pack1) | 25 g |
Pack1 Location | Single element |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ