Заглушка д/кор. ен.еф. D=16 мм
BOITES D ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE
Legrand
Заглушка д/кор. ен.еф. D=16 мм
АРТ. 080016
EAN номер..
3245060800161
36.85
/
штука
Товарів в упаковці
20 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Номінальний діаметр | 16 mm |
---|---|
Глибина | 16 mm |
Модель/Виконання | Закрите виконання |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Матеріал | Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
---|---|
Колір | Сірий |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | -5-60 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |