Заглушка З Отвором 9 Мм
Bticino
Заглушка З Отвором 9 Мм
АРТ. N4953
EAN номер..
8012199018126
80.73
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
---|---|
Клеми | Немає (без) |
Спосіб підключення | Без затискача |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Колір | Білий |
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ширина пристроя | 21.8 mm |
---|---|
Висота пристрою | 47 mm |
Глибина пристрою | 21 mm |
Глибина вбудовування | 21 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Антибактеріальний | Немає |