Заглушка
Legrand
Заглушка
АРТ. 771378
EAN номер..
3245067713785
Galea Life Заглушка, з лицьовою панеллю Aluminium колір Aluminium
765.26
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Матеріал | Пластик |
---|---|
Конструкція лінзи | Прямокутник |
Ширина отвору | 64 mm |
Висота отвору | 54 mm |
Колір | Інші |
Ударостійкість | IK02 |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP21 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-50 °C |