Заглушка Valena (Алюм)
Legrand
Заглушка Valena (Алюм)
АРТ. 770146
EAN номер..
3245067701461
Valena Заглушка Алюміній Колір Алюміній
477.34
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Матеріал | Пластик |
---|---|
Конструкція лінзи | Квадрат |
Ширина отвору | 49.5 mm |
Висота отвору | 49.5 mm |
Колір | Сірий |
Ударостійкість | IK04 |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP31 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-40 °C |