Заслінка 600x600
Legrand
Заслінка 600x600
АРТ. 048168
EAN номер..
3245060481681
Розбірна суцільна пластина для сальників Для шаф Altis шириною 600 мм і глибиною 300 мм, ІР 55
1,506.22
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Полиця |
---|---|
Ширина | 424 mm |
Висота | 10 mm |
Глибина | 200 mm |
---|---|
Матеріал | Метал |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ