Защищенный корпус IP40, 2+2 модуля вертикальный
Bticino
Защищенный корпус IP40, 2+2 модуля вертикальный
АРТ. 25404/2V
EAN номер..
8012199380124
486.40
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Максимальний поперечний перетин провідника | 2.5 mm² |
---|---|
Обладнаний | Інші |
Форма | Прямокутник |
Спосіб монтажу | Настінний / Стельовий |
Для діаметрів труб | 16/19 мм |
Ввід ззаду | Так |
Довжина | 76 mm |
Ширина | 132 mm |
Глибина | 55 mm |
З'єднується в ряд (набірний) | Немає |
Кількість вхідних отворів | 9 |
Прохідний тип корпусу | Інші |
Матеріал | Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Сірий |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP40 |
Прозора кришка | Немає |
Кріплення кришки | Гвинтове |
Пломбована | Немає |
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) | Немає (без) |
Із захисним екраном | Немає |
Всепогодний | Немає |
Робоча температура | -5-50 °C |
Вибухобезпечне виконання | Немає |
Для вибухонебезпечних зон по газу (EX) | Немає (без) |
Для зони вибухозахисту по пилу (Директиви ATEX ЄС) | Немає (без) |
Ударостійкість | Not applicable |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ