Збірна Шафа 1600x600x600
Legrand
Збірна Шафа 1600x600x600
АРТ. 047244
EAN номер..
3245060472443
Шафа Altis Збірна, IP 55, IK 10, RAL 7035, 1600x600x600 мм, 1 двері
66,067.87
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 600 mm |
---|---|
Висота | 1625 mm |
Глибина | 600 mm |
Матеріал | Сталь |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Тип поверхні | Порошкове покриття |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
З монтажною панеллю | Немає |
Монтажна пластина регулюється за глибиною | Так |
Установка в стіну | Немає |
Кріплення на стовпі | Немає |
Кількість дверей | 1 |
З заскленими дверима | Немає |
З вентильованими дверима | Немає |
З задніми дверима | Немає |
---|---|
Кількість замків | 1 |
Підходить для метричного монтажу | Так |
Підходить для установки поза приміщеннями | Немає |
Скатний дах | Немає |
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) | Немає |
Ударостійкість | IK10 |
Ступінь захисту IP | IP55 |
Ступінь захисту (NEMA) | Інші |
Робоча температура | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Fitted with rainproof plate protection | Немає |
Fitted with door or cover | Так |
Supplied with circuit identification labels | Немає |
Документація
3 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
Технічний посібник
1 документи
BIM файл
1 документи
Договір
TUV GS-R60135231 - 002
(0.38 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ