Перейти до основного вмісту
Logo print

Каб.Д/Наст.Пiдкл.Вiдеодом.2м

Bticino

Каб.Д/Наст.Пiдкл.Вiдеодом.2м

АРТ. 336803 EAN номер.. 8012199220338
1,084.92
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Матеріал провідника Мідь
Номінальний перетин провідника 0.205 mm²
Діаметр провідника 0.91 mm
Клас провідника Клас 2 - багатопровідний
Кількість провідників 7
Матеріал ізоляції провідника Полівінілхлорид (ПВХ)
Маркування провідника Немає (без)
З захисним провідником Немає
Макс. температура провідника 105 °C
Наявність екрана Немає
Провідник заземлення Немає
Захисна оболонка Немає (без)
Броньування/підсилення Немає (без)
Матеріал зовнішньої оболонки Немає (без)
Колір оболонки Безбарвний
Низький рівень виділення диму (згідно IEC 61034-2) Немає
Зовнішній діаметр кабелю 1 mm
Допустима зовнішня температура кабелю під час монтажу/переміщення -15-105 °C
Допустима зовнішня температура кабелю після складання без вібрації -15-105 °C
Номінальна напруга u0 300 V
Номінальна напруга U 300 V