Кабельн.Секція+Цоколь Н 1900
XL³ 400
Legrand
Кабельн.Секція+Цоколь Н 1900
АРТ. 020139
EAN номер..
3245060201395
Кабельна секція XL³ 400 Для металевих шаф, висота: 1900 мм, висота лицьових панелей: 1750 мм, ширина повна: 310 мм, ширина корисна: 250 мм, глибина: 175 мм, поставляється з цоколем висотою 100 мм
21,057.06
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 310 mm |
---|---|
Висота | 1900 mm |
Глибина | 175 mm |
Матеріал | Сталь |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Тип поверхні | Порошкове покриття |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
З монтажною панеллю | Немає |
Монтажна пластина регулюється за глибиною | Немає |
Установка в стіну | Немає |
Кріплення на стовпі | Немає |
Кількість дверей | 1 |
---|---|
З заскленими дверима | Немає |
З вентильованими дверима | Немає |
З задніми дверима | Немає |
Кількість замків | 1 |
Підходить для установки поза приміщеннями | Немає |
Скатний дах | Немає |
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) | Немає |
Ударостійкість | IK08 |
Ступінь захисту IP | IP43 |
Ступінь захисту (NEMA) | Інші |
Документація
4 документи
Навчальні документи
Технічний опис
Інструкція з використання
Технічний посібник
6 документи
Договір
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ