Перейти до основного вмісту
Logo print

Кабель оптоволоконний OM4 - багатомодовий - зовнішній - в броні з металевої гофрованої стрічки - 12 волокон

LCS3 Legrand

Кабель оптоволоконний OM4 - багатомодовий - зовнішній - в броні з металевої гофрованої стрічки - 12 волокон

АРТ. 032548 EAN номер.. 3414970965202

LCS³ Кабель оптоволоконний OM4 - багатомодовий, зовнішній, в броні зі сталевою гофрованою стрічкою, 12 волокон

529.10 / 1 m Товарів в упаковці 2000 m
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість волокон 12
Тип трубки З нещільним укладанням волокон
Кількість волокон в трубці 12
Тип волокна Мультирежимний 50/125
Категорія OM4
Компенсатор натягу Немає
З захистом від гризунів Так
Матеріал зовнішньої оболонки Інші
Тип ізоляційного матеріалу зовнішньої оболонки Поліетилен (PE)
Колір оболонки Чорний
Кабель з поздовжнім ущільненням Немає
Кабель з радіальним ущільненням Так
Кабель без металевого армування Немає
Геометрія кабелю Коло
Вогнезахисний згідно з IEC 60332-1-2 Немає
Вогнестійкий згідно з IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Немає
Вогнестійкий згідно з IEC 60332-3-22 (Cat A) Немає
Вогнестійкий згідно з IEC 60332-3-23 (Cat B) Немає
Вогнестійкий згідно з IEC 60332-3-24 (Cat C) Немає
Вогнезахисний згідно з IEC 60332-3-25 (Cat D) Немає
Низький рівень виділення диму (згідно IEC 61034-2) Немає
Не містить галогенів відповідно до EN IEC 60754-1 Немає
Вільний від галогенів (згідно IEC 60754-2) Немає
Без галогенів відповідно до EN IEC 60754-3 Немає
Клас вогнестійкості згідно EN 13501-6 Немає (без)
Клас утворення диму відповідно до EN 13501-6 Немає (без)
Євроклас палаючих крапель / часток згідно EN 13501-6 Немає (без)
Євроклас кислотності відповідно до EN 13501-6 Немає (без)
Цілісність ланцюга відповідно до IEC 60331-23 Немає
Цілісність ланцюга згідно IEC 60331-25 Немає (без)
Цілісність ланцюга відповідно до EN 50200 Немає (без)
Стійкість до дії масла відповідно до EN 60811-404 Немає
Хімічна стійкість Немає
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так
Ширина кабелю (приблизна) 8.5 mm
Висота кабелю (приблизна) 8.5 mm
Зовнішній діаметр кабелю 8.5 mm
Мінімальний радіус вигину при стаціонарный експлуатаціі 85 mm
Максимальна міцність на розрив при монтажі 3 kN
Для прокладки в грунті Немає
Формування надуванням Немає
Маса 75 kg/km
Кольорове кодування оптоволоконного кабелю за стандартом S-12 Skanova Немає
Робоча температура -40-70 °C
Storage temperature -40-70 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
S000099475EN-02.pdf pdf (0.56 Mo)