Кабель Scs 500м
My Home Up
Bticino
Кабель Scs 500м
АРТ. L4669/500
EAN номер..
8012199654294
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Матеріал провідника | Мідь |
---|---|
Номінальний перетин провідника | 0.35 mm² |
Діаметр провідника | 1.95 mm |
Клас провідника | Клас 2 - багатопровідний |
Кількість провідників | 2 |
Матеріал ізоляції провідника | Полівінілхлорид (ПВХ) |
Маркування провідника | Колір |
З захисним провідником | Немає |
Макс. температура провідника | 70 °C |
Наявність екрана | Немає |
Провідник заземлення | Немає |
Захисна оболонка | Немає (без) |
---|---|
Броньування/підсилення | Немає (без) |
Матеріал зовнішньої оболонки | Полівінілхлорид (ПВХ) |
Колір оболонки | Сірий |
Низький рівень виділення диму (згідно IEC 61034-2) | Немає |
Зовнішній діаметр кабелю | 5.5 mm |
Допустима зовнішня температура кабелю під час монтажу/переміщення | -15-70 °C |
Допустима зовнішня температура кабелю після складання без вібрації | -15-70 °C |
Номінальна напруга u0 | 300 V |
Номінальна напруга U | 500 V |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ