Кассета високої щільності MTP - багатомодова OM4 - 12 конекторів SC - для встановлення в модульну оптичну полку HD
LCS3
Legrand
Кассета високої щільності MTP - багатомодова OM4 - 12 конекторів SC - для встановлення в модульну оптичну полку HD
АРТ. 032143
EAN номер..
3414970962164
LCS³ Касета високої щільності MTP Багатомодова OM4, 12 конекторів SC, для установки в модульну оптичну полку HD
14,131.65
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Suitable for number of couplings/adapters | 12 |
---|---|
With number of couplings/adapters | 12 |
With front plate | Немає |
With housing | Так |
With pigtails | Немає |
Тип волокна | Мультирежимний 50/125 |
Fibre class | OM4 |
Type of connector external | SC duplex |
Type of connector interior | MT/MPO |
---|---|
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 9017 |
Спосіб монтажу | Інші |
Висота | 43.7 mm |
Ширина | 110 mm |
Глибина | 196 mm |
Документація
6 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
Технічний опис
Технічний опис
Інструкція з використання
Інструкція з використання
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ