Перейти до основного вмісту
Logo print

Клавіша Вимик. етикет IP44 Celiane

Legrand

Клавіша Вимик. етикет IP44 Celiane

АРТ. 067805 EAN номер.. 3245060678050

Celiane Лицьова панель Для одноклавішного перемикача на 2 напрямки, кат. № 067001, перемикача, кат. № 067031 з тримачем етикетки, колір: білий

513.81 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша одинарна перекидна
Надрукований текст / Маркування Інші
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
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
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP44
Ударостійкість IK04
Ширина 65.6 mm
Висота 65.6 mm
Глибина 11.6 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
Договір