Перейти до основного вмісту
Logo print

Клавіша Свет-Ночник ТИТ

Legrand

Клавіша Свет-Ночник ТИТ

АРТ. 068492 EAN номер.. 3245060684921

Celiane Клавіша Клавіша "Світло-Нічник", колір: титан

535.44 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша подвійна перекидна
Надрукований текст / Маркування Символ "Світло"
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Титан
З полем для напису Так
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Ширина 53 mm
Висота 53 mm
Глибина 9.6 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

2 документи
Договір
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Договір