Клемник-Розгалужувач 70 Кв Мм
Legrand
Клемник-Розгалужувач 70 Кв Мм
АРТ. 033007
EAN номер..
3245060330071
Клемник-розгалужувач Для кабелів перетином 70 мм², підключення без розриву кабелю, номінальний струм, In: 192 A
3,028.37
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Інші |
---|---|
Клеми | Інші |
Спосіб підключення | Гвинтова клема |
Матеріал | Інші |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
---|---|
Колір | Інші |
Підходить для ступеня захисту IP | Інші |
Антибактеріальний | Немає |