Перейти до основного вмісту
Logo print

Кл.Galea-Деко Д/Упр.Рольст.

Legrand

Кл.Galea-Деко Д/Упр.Рольст.

АРТ. 777014 EAN номер.. 3245067770146

Galea Life Лицьова Панель Вимикача керування рольставнями(арт.775804/14) 2-клавішного; колір White колір White

361.15 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша подвійна перекидна
Надрукований текст / Маркування Символ "Стрілки"
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
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
RAL-номер (аналогічний) 9003
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP21
Ударостійкість IK02
Ширина 64 mm
Висота 53 mm
Глибина 18.5 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C

Документація

1 документи
Договір
OC / CB-NL-15251 (0.07 Mo)