Перейти до основного вмісту
Logo print

Кнопка дзвоника КОМФОРТ на батарейці, IP44, колір білий

wireless doorbell Legrand

Кнопка дзвоника КОМФОРТ на батарейці, IP44, колір білий

АРТ. 094278 EAN номер.. 3414971067318

Кнопка дзвоника КОМФОРТ Біле покриття, IP44, діапазон радіосигналу 100 м, працює на 1 акумулятор CR2032 (в комплекті).

542.64 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Форма Коло
With name plate Так
З підсвічуванням Так
Матеріал Пластик
Спосіб монтажу Відкритої установки
Колір Білий
Бездротовий Так
Глибина вбудовування 0 mm
Висота 28 mm
Діаметр 65 mm
Ударостійкість IK05
Ступінь захисту IP IP44
Робоча температура -20-50 °C
Storage temperature -20-50 °C
Тип напруги DC
Номер кольору Ral 9003
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Спосіб приєднання Not applicable
З полем для напису Так
Contains Batteries and/or Accumulator Так
IEC code (Pack1) CR2032
Battery ou Accumulator (Pack1) Battery (not rechargeable)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Lithium button (battery)
Number of Pack 1 1
Кількість батарейок 1
Single Element weight (Pack1) 3
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) P : Portable (Standard format)
Connected object Немає
Метод роботи Контролер RF
Application store for download Not applicable
With voice command Немає
Interoperable connection Protocol Немає
Connectable by Internet box Немає

Документація

2 документи
Інструкція з використання
L001836AC.pdf pdf (4.37 Mo)
Інструкція з використання
LE09951AB.pdf pdf (1.54 Mo)
1 документи
Договір