Кноп10а, 1p-Nо+Зел.Iндикатор
Bticino
Кноп10а, 1p-Nо+Зел.Iндикатор
АРТ. NT4038V
EAN номер..
8012199431697
608.04
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв |
---|---|
Модель/Виконання | Клавіша одинарна натискна |
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Натискна кнопка |
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів | 0 |
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів | 1 |
Кількість переключаючих контактів | 0 |
Contactless type | Немає |
Кількість виконавчих клавіш | 1 |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Кількість полюсів | 1 |
Номінальна напруга | 250 V |
Номінальний струм | 10 A |
З підсвічуванням | Так |
З сигнальної лампою | Так |
Контакт зворотного зв'язку | Немає |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Спосіб монтажу | Модульна рамка |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
---|---|
Колір | Алюміній |
RAL-номер (аналогічний) | 9006 |
Прозорий | Немає |
З полем для напису | Немає |
Маркування | Немає (без) |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | Інші |
Ширина пристроя | 22 mm |
Висота пристрою | 44 mm |
Глибина пристрою | 39 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 38 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Глибина вбудовування | 28 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |