Колекція розумних пристроїв Celiane with NETATMO. Лицьова панель для головного беспроводового вимикача. Колір Графіт
CELIANE
Legrand
Колекція розумних пристроїв Celiane with NETATMO. Лицьова панель для головного беспроводового вимикача. Колір Графіт
АРТ. 064832
EAN номер..
3414971014459
715.05
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Клавіша одинарна перекидна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Різні символи |
Сканований символ / безбар'єрний | Немає |
Застосування | Вимикач/кнопка натискання |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Так |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Так |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Антибактеріальний | Немає |
---|---|
Колір | Антрацит |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 53 mm |
Висота | 53 mm |
Глибина | 7.5 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
4 документи
Договір
OC / CB-FR_706877/A1
(0.73 Mo)
Договір
Decl. UE RED-A 4082 C
(0.45 Mo)
Договір
NF-NF012_2093/A1
(0.68 Mo)
Договір
Decl. UE RED-A 3761 C
(0.22 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ