Колекція розумних пристроїв Celiane with NETATMO. Лицьова панель для розумного вимикача жалюзі. Колір Титан
CELIANE
Legrand
Колекція розумних пристроїв Celiane with NETATMO. Лицьова панель для розумного вимикача жалюзі. Колір Титан
АРТ. 064829
EAN номер..
3414971014411
715.05
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Клавіша одинарна натискна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Символ "Стрілки" |
Сканований символ / безбар'єрний | Немає |
Застосування | Жалюзі |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Так |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Так |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Антибактеріальний | Немає |
---|---|
Колір | Титан |
RAL-номер (аналогічний) | 7006 |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 53 mm |
Висота | 53 mm |
Глибина | 7.5 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
4 документи
Договір
OC / CB-FR_706877/A1
(0.73 Mo)
Договір
Decl. UE RED-A 4080 C
(0.45 Mo)
Договір
NF-NF012_2093/A1
(0.68 Mo)
Договір
Decl. UE RED-A 3761 C
(0.22 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ