Колекція розумних пристроїв Celiane with NETATMO. Лицьова панель для розумного вимикача 2-клавішного. Колір Графіт
CELIANE
Legrand
Колекція розумних пристроїв Celiane with NETATMO. Лицьова панель для розумного вимикача 2-клавішного. Колір Графіт
АРТ. 064836
EAN номер..
3414971014534
813.68
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Клавіша подвійна перекидна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Сканований символ / безбар'єрний | Немає |
Застосування | Вимикач/кнопка натискання |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Так |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Так |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Антибактеріальний | Немає |
---|---|
Колір | Антрацит |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 53 mm |
Висота | 53 mm |
Глибина | 7.5 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
3 документи
Договір
OC / CB-FR_717816
(1.55 Mo)
Договір
Decl. UE RED-A 3975 C
(0.44 Mo)
Договір
Decl. UE RED-A 4074 A
(0.64 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ