Колекція розумних пристроїв Celiane with NETATMO. Лицьова панель для розумного світлорегулятора. Колір Білий
CELIANE
Legrand
Колекція розумних пристроїв Celiane with NETATMO. Лицьова панель для розумного світлорегулятора. Колір Білий
АРТ. 064815
EAN номер..
3414971014237
605.86
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Клавіша одинарна натискна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Сканований символ / безбар'єрний | Немає |
Застосування | Вимикач/кнопка натискання |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Так |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Так |
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
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 53 mm |
Висота | 53 mm |
Глибина | 7.5 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
4 документи
Договір
Decl. UE RED-A 3761 C
(0.22 Mo)
Договір
Decl. UE RED-A 4032 B
(0.45 Mo)
Договір
OC / CB-FR_717742
(0.53 Mo)
Договір
Decl. UE RED-A 4041 C
(0.44 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ