Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Колекція розумних пристроїв Celiane with NETATMO. Розумний вимикач жалюзі 2А 230В. Колір Титан

Celiane Legrand

Колекція розумних пристроїв Celiane with NETATMO. Розумний вимикач жалюзі 2А 230В. Колір Титан

АРТ. 067776 EAN номер.. 3414971015890
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Шина KNX Немає
Радіошина KNX Немає
Радіочастотна шина Так
Шина LON Немає
Шина Powernet Немає
Інші шини Мережа Zigbee
Двонаправлена радіо частота Так
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Кількість модулів 2
З шинним з'єднанням Немає
Змінний модуль шини Немає
Місцеве керування/ручне керування Так
Зі світлодіодним дисплеєм Так
Кількість входів 4
Струм комутації 2 A
Максимальна комутаторна потужність (підключена потужність) 500 W
Максимальна кількість виходів для жалюзі 1
З функцією перемикання Так
Рід струму AC
Ступінь захисту IP IP41
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Ширина 90 mm
Висота 82 mm
Глибина 46 mm
Глибина вбудовування 33 mm
Ударостійкість IK04
Робоча температура 5-45 °C
Storage temperature 0-45 °C
Номінальна напруга 100-240 V
Частота 50-60 Hz
Standby consumption 0.1 mA
Mandatory neutral Так
Terminal marking indication Так
Stress test conformity (1000V) Немає
Колір Титан
Номер кольору Ral 7006
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Number of terminals 4
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Contains Batteries and/or Accumulator Немає
Connected object Так
Метод роботи Мережа Zigbee
Application store for download App Store , Google Play Store
Programming way Smartphone apps
Програмуємий Так
Interoperable connection Protocol Так
With voice command Так
Compatible voice assistants Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Application name Home + Control
Product use function Shutter management
Connectable by Internet box Так

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE10318AA_HUB_ECO.pdf pdf (0.55 Mo)
4 документи
Договір
Договір
Договір
NF-NF012_2093/A1 (0.68 Mo)
Договір