Перейти до основного вмісту
Logo print

Колекція розумних пристроїв Valena Life with NETATMO. Розумний світлорегулятор універсальний 5-300 Вт. Колір Білий

Valena Life Legrand

Колекція розумних пристроїв Valena Life with NETATMO. Розумний світлорегулятор універсальний 5-300 Вт. Колір Білий

АРТ. 752184 EAN номер.. 3414971154254
2,338.76 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент /механізм з цільною накладкою
Модель/Виконання Марка Tronic
Тип навантаження Універсальна і світлодіодна модернізація
Додатковий вхід Так
Оперативна пам'ять параметрів світлоустановкі Так
Застосовується з кнопкою, клавішею Немає
Застосовується з датчиком руху Так
Використовується з датчиком присутності Немає
Застосовується з реле часу / таймером Так
Застосовується з радіо кнопкою Так
Застосовується з інфрачервоною кнопкою Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
Прозорий Немає
Номінальна напруга 230 V
Частота 50-60 Hz
Номінальний струм 1.3 A
Комутуюча потужність 5-300 W
Кількість каналів 1
Тип монтажу/Тип кріплення Монтажні лапки / Гвинтове кріплення
Compatible with Apple HomeKit Так
Compatible with Google Assistant Так
Compatible with Amazon Alexa Так
Доступна підтримка IFTTT Немає
Ширина 86 mm
Висота 86 mm
Глибина 45 mm
Глибина вбудовування 33 mm
Ударостійкість IK04
Ступінь захисту IP IP41
Робоча температура 5-45 °C
Storage temperature 0-45 °C
Standby consumption 0.1 mA
Mandatory neutral Немає
Terminal marking indication Так
Stress test conformity (1000V) Немає
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Number of terminals 2
Terminals capacity 0.75-2.5 mm²
Перетин жили 0.75-2.5 mm²
З полем для напису Немає
Contains Batteries and/or Accumulator Немає
Connected object Так
Метод роботи Мережа Zigbee
Application store for download App Store , Google Play Store
With voice command Так
Програмуємий Так
Interoperable connection Protocol Так
Programming way Smartphone apps
Compatible voice assistants Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Application name Home + Control
Product use function Lighting management
Connectable by Internet box Так

Документація

2 документи
Технічний опис
F02601EN-01.pdf pdf (0.23 Mo)
Інструкція з використання
LE10667_HUB_ECO.pdf pdf (0.73 Mo)
1 документи
Autocad 3D
3D_LG-752184.stp ifc (25.62 Mo)
2 документи
Договір
OC / CB-FR_710839 (0.61 Mo)
Договір