Колекція розумних пристроїв with NETATMO. Клейка стрічка для кріплення беспроводових вимикачів
CELIANE
Legrand
Колекція розумних пристроїв with NETATMO. Клейка стрічка для кріплення беспроводових вимикачів
АРТ. 064871
EAN номер..
3414971014572
491.23
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 12 mm |
---|---|
Матеріал | Інші |
Колір | Жовтий |
Прозорий | Немає |
Світловідбиваюча (флуоресцентна) | Немає |
Довжина | 0.025 m |
Двосторонній | Так |
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Немає |
Ізоляційна | Немає |
---|---|
Термостійкість | -30-50 °C |
Товщина | 0.6 mm |
Самоклеюча | Немає |
Підходить для високої напруги | Немає |
Вулканізація | Немає |
Storage temperature | 0-25 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |