Перейти до основного вмісту
Logo print

Колекція розумних пристроїв with NETATMO. Клейка стрічка для кріплення беспроводових вимикачів

CELIANE Legrand

Колекція розумних пристроїв with NETATMO. Клейка стрічка для кріплення беспроводових вимикачів

АРТ. 064871 EAN номер.. 3414971014572
491.23
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина 12 mm
Матеріал Інші
Колір Жовтий
Прозорий Немає
Світловідбиваюча (флуоресцентна) Немає
Довжина 0.025 m
Двосторонній Так
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Немає
Ізоляційна Немає
Термостійкість -30-50 °C
Товщина 0.6 mm
Самоклеюча Немає
Підходить для високої напруги Немає
Вулканізація Немає
Storage temperature 0-25 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так