Комплект з 4 батарейних блоків з батареями 6 АКБ 9 Аг з подовженим строком експлуатації
Keor MOD
Legrand
Комплект з 4 батарейних блоків з батареями 6 АКБ 9 Аг з подовженим строком експлуатації
АРТ. 310962
EAN номер..
3414971430501
Комплект з 4 батарейних блоків з батареями 6 АКБ 9 Аг з подовженим строком експлуатації Комплект з 4 батарейних блоків з батареями 6 АКБ 9 Аг з подовженим строком експлуатації
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Протокол snmp | Немає |
---|---|
Тип напруги | DC |
Висота | 156 mm |
Ширина | 107 mm |
Глибина | 426 mm |
Маса | 69.6 kg |
Suitable for network-management | Немає |
Тип конструкції | Free standing model |
Перемикаючий контакт безпотенціальний | Немає |
Auto shut down function | Немає |
Number of output connections C13 | 0 |
Number of output connections C19 | 0 |
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of output connections fixed connection | 0 |
Ступінь захисту IP | Not applicable |
Робоча температура | 0-40 °C |
---|---|
Storage temperature | 20-40 °C |
Terminal marking indication | Так |
Тип навантаження | Not applicable |
З вихідним гніздом | Немає |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
IEC code (Pack1) | VRLA |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Lead-acid |
Number of Pack 1 | 4 |
Кількість батарейок | 6 |
Single Element weight (Pack1) | 19.2 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Документація
2 документи
Білі папери
Технічний посібник
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ