Компл.з 2 неп.напр. 600мм
LCS2
Legrand
Компл.з 2 неп.напр. 600мм
АРТ. 046511
EAN номер..
3245060465117
LCS² Набір з 2 куліс 4 монтажні стійки, для шаф LCS² глибиною 600 мм
1,548.14
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Несуча рейка |
---|---|
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 482.6 mm |
Габаритна висота для вбудовування в шафу | 69.5 mm |
Монтажна глибина в шафі | 600 mm |
Ширина | 35 mm |
Висота | 69 mm |
Глибина | 382 mm |
---|---|
Матеріал | Метал |
Колір | Нержавіюча сталь |
Номер кольору Ral | 0 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ