Компл. Для Цоколів H 200 Mm 12
Legrand
Компл. Для Цоколів H 200 Mm 12
АРТ. 047669
EAN номер..
3245060476694
Комплект для цоколів Складається з 4 кутових елементів і неперфорованих передніх або задніх пластин для шаф Altis шириною 1200 мм і висотою 200 мм
13,584.60
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Фасадна сторона / Задня сторона основи |
---|---|
Матеріал | Сталь |
Колір | Сірий |
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 1200 mm |
Підходить для аерації / деаерації | Немає |
Підходить для знімного з'єднувального кабелю | Немає |
---|---|
Підходить для установки поза приміщеннями | Немає |
Ширина | 1200 mm |
Висота | 200 mm |
Документація
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ