Компл-Чі Д/Кат.20095/96
Legrand
Компл-Чі Д/Кат.20095/96
АРТ. 020230
EAN номер..
3245060202309
Набір для монтажу XL³ 160/400 Для однофазних автоматичних вимикачів до 90 А, комплектація: 1 пластина для фіксації, оснащена 2 рейками по 8 модулів, 1 лицьова панель загальною висотою 100 мм, поставляється без монтажної пластини
12,861.68
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 575 mm |
Ширина | 515 mm |
Висота | 300 mm |
---|---|
Глибина | 15 mm |
Матеріал | Метал |
Документація
3 документи
Навчальні документи
Інструкція з використання
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ