Комутаційний шнур RJ 45 - категорія 5е - F/UTP - екранований - 0,5 м - сірий
LCS3
Legrand
Комутаційний шнур RJ 45 - категорія 5е - F/UTP - екранований - 0,5 м - сірий
АРТ. 051814
EAN номер..
3414970680662
LCS³ Патч-корд Категорія 5е, F/UTP, PVC, довжина 0,5 м., колір сірий
274.91
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Cable type | Тип F/UTP |
---|---|
Категорія | 5E |
Довжина | 0.5 m |
Type of connector connection 1 | RJ45 8(8) |
Type of connector connection 2 | RJ45 8(8) |
Колір оболонки | Сірий |
Захист від перекручування | Moulded-on |
Locking lever | Так |
Colour anti-kink sleeve | Сірий |
Вогнезахисна конструкція | Немає |
---|---|
Стійкість до дії масла відповідно до EN 60811-404 | Немає |
Cable construction | 1x4 |
Поперечний переріз провідника | 26 |
Pin assignment | 1:1 |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | Немає |
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | Немає |
Номер кольору Ral | 7035 |
Cable nature for connection | Flexible |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ