Комутаційний шнур RJ 45 - категорія 6а - S/FTP - екранований - 5 м - жовтий
LCS3
Legrand
Комутаційний шнур RJ 45 - категорія 6а - S/FTP - екранований - 5 м - жовтий
АРТ. 051783
EAN номер..
3245060517830
LCS³ Шнур комутаційний RJ 45, категорія 6а, S/FTP, PVC, екранований, довжина 5 м., колір жовтий
1,115.49
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Cable type | Тип S/FTP |
---|---|
Категорія | 6A (IEC) |
Довжина | 5 m |
Type of connector connection 1 | RJ45 8(8) |
Type of connector connection 2 | RJ45 8(8) |
Колір оболонки | Жовтий |
Захист від перекручування | Moulded-on |
Locking lever | Так |
Colour anti-kink sleeve | Жовтий |
Вогнезахисна конструкція | Немає |
---|---|
Стійкість до дії масла відповідно до EN 60811-404 | Немає |
Cable construction | 1x4 |
Поперечний переріз провідника | 27 |
Pin assignment | 1:1 |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | Немає |
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | Немає |
Номер кольору Ral | 1018 |
Cable nature for connection | Flexible |
Документація
1 документи
Технічний опис
2 документи
Екологічний сертифікат
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ