Перейти до основного вмісту
Logo print

Комутаційний шнур RJ 45 - категорія 6 - F/UTP - екранований - 0,5 м - блакитний

LCS3 Legrand

Комутаційний шнур RJ 45 - категорія 6 - F/UTP - екранований - 0,5 м - блакитний

АРТ. 051815 EAN номер.. 3414970680686

LCS³ Патч-корд Категорія 6, SF/UTP, PVC, довжина 0,5 м., колір синій

577.35 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Cable type Тип F/UTP
Категорія 6
Довжина 0.5 m
Type of connector connection 1 RJ45 8(8)
Type of connector connection 2 RJ45 8(8)
Колір оболонки Синій
Захист від перекручування Moulded-on
Locking lever Так
Colour anti-kink sleeve Синій
Вогнезахисна конструкція Немає
Стійкість до дії масла відповідно до EN 60811-404 Немає
Cable construction 1x4
Поперечний переріз провідника 26
Pin assignment 1:1
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 Немає
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 Немає
Номер кольору Ral 5015
Cable nature for connection Flexible

Документація

1 документи
Технічний опис
S000115527EN-00.pdf pdf (0.08 Mo)
2 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00224-V02.01-EN.pdf pdf (0.77 Mo)
Екологічний сертифікат
LGRP-00224-V03.01-EN.pdf pdf (0.94 Mo)