Перейти до основного вмісту
Logo print

Кор/З Ріж. Пласт.40 Мм Д/89346

Legrand

Кор/З Ріж. Пласт.40 Мм Д/89346

АРТ. 089349 EAN номер.. 3245060893491

Пила кругова Batik Для сухої штукатурки, діаметр 40 мм

3,346.09 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Діаметр 40 mm
Cutting depth 51 mm
Centre drill diameter 6.35 mm
Hole edge core drill Немає
Підходить для гіпсокартону Так
Підходить для деревини Так
Підходить для пластику Так
Підходить для сткловолокна Так
Підходить для алюмінію Немає
Підходить для латуні Немає
Підходить для нержавіючої стал Так
Suitable for cast iron Немає
Suitable for non-ferrous metals Немає
Підходить для сталі Немає
Holding system Інші
Storage temperature -5-60 °C