Перейти до основного вмісту
Logo print

Коробка Д/Вiдкр.Пров.Ip40 2м

Bticino

Коробка Д/Вiдкр.Пров.Ip40 2м

АРТ. 24402 EAN номер.. 8012199415727
386.89 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Накладний корпус
Підходить для модульних електроустановчих пристроїв Так
Кількість модулів (модульна система) 2
Кількість одиниць 1
Розташування при монтажі Горизонтально
Форма Квадрат
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Сірий
RAL-номер (аналогічний) 7047
Прозорий Немає
З накладною рамкою Так
З вводом для каналу Немає
З кабельним вводом Так
З різьбовим кабельним вводом (сальником) Немає
Ударостійкий Так
Ступінь захисту IP IP40
Ширина 76 mm
Висота 76 mm
Глибина 55 mm
Ширина пристроя 76 mm
Висота пристрою 76 mm
Глибина пристрою 55 mm
Ударостійкість Not applicable
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00830-V01.01-EN.pdf pdf (0.63 Mo)