Коробка Д/Гипсокартона 6/7м
Bticino
Коробка Д/Гипсокартона 6/7м
АРТ. PB506N
EAN номер..
8005543592403
401.23
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Для порожнистих стін |
---|---|
Форма | Прямокутник |
Тип конструкції | З'єднувальна коробка (кругла/квадратна) |
Модель/Виконання | Інші |
Оснащена поворотним кільцем | Немає |
Може бути з'єднаний | Немає |
Обладнаний | Немає (без) |
Довжина | 183 mm |
Ширина | 71 mm |
Глибина | 52-56 mm |
Монтажна глибина | 50 mm |
Для різноманітних типів кріплення | 6 |
Монтаж комутаційного обладнання | Гвинтовий |
З гвинтами | Немає |
Number of non-adjustable device fixing lugs | 0 |
Number of adjustable device fixing lugs | 0 |
Наявність прохідного отвору | Так |
Наявна ущільнювальна мембрана | Немає |
Наявність патрубка/сопла | Так |
Наявність ступінчатої мембрани | Немає |
Для діаметрів труб | 16/19/20 мм |
Фіксатор/тримач для труби | Немає |
Фіксатор/тримач для труби за замовчуванням | Немає |
Ввід ззаду | Так |
Кількість вхідних отворів | 6 |
Кількість вводів в комплекті | 0 |
Матеріал | Пластик |
---|---|
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Жовтий |
Ступінь захисту IP | Інші |
Ступінь захисту (NEMA) | Інші |
Тип кришки | Немає (без) |
Прозора кришка | Немає |
Кріплення кришки | Інші |
Пломбована | Немає |
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) | Немає (без) |
Із захисним екраном | Немає |
Вітронепроникний | Немає |
Максимальний поперечний перетин провідника | 0 mm² |
Кількість зажимів | 0 |
Фіксоване положення затискача | Немає |
З гаком для кріплення світильників | Немає |
Патрубок/сопло | Немає (без) |
Спеціальне застосування | Немає (без) |
З роздільною перегородкою | Немає |
Compliant with BS 4662 | Немає |
Ударостійкість | IK02 |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Cable support | Not applicable |
Документація
1 документи
BIM файл
3 документи
Екологічний сертифікат
Договір
OC / CB-FR_700722
(0.42 Mo)
Договір
IMQ-CA02.06163
(2.27 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ